Julkaise tuotteesi
Style Emme xf² (2.5mm)
Tarkett

Style Emme xf² (2.5mm)

Style Emme xf² -mallistossa on 24 pehmeästi marmoroitua väriä. Väriskaalassa on lämpimiä ja kylmiä harmaan sävyjä, beige/ruskea, musta sekä vahvoja kontrastivärejä kuten roosanpunaista, keltaista ja vihreää. Lattialla on alhaiset ylläpitokustannukset kestävän xf2-pintakäsittelyn ansiosta - vahaa tai hoitoaineita ei tarvita. Neljää väriä on saatavana 19dB akustoivana mallina, muita värejä saatavana erikoistilauksesta. Toimitetaan 1,95 m tai 2,0 m levyisenä riippuen saatavuudesta. Tarkista rullan leveys tilattaessa.

Tekniset tiedot
    • Ympäristöneutraali A1-A3
    • Voidaan kierrättää omassa laitoksessamme
    • Joutsenmerkitty
    • Pehmeästi marmoroidut värit
    • xf²-pintakäsittely
    • Helppohoitoinen - ei vahaa tai hoitoaineita Cradle to Cradle Hopea
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetarkett-linoleum-style-emme-xf2-2-5mm
  • TuoteperheTARKETT
  • TuoteryhmäFlooring - Linoleum
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-07-20
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVinyyli
  • Suunniteltu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Linoleum
  • IFC-luokitusPäällyste
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42
  • Uniclass 2015 -kuvausFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 65 43
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLinoleum Flooring
  • OmniClass-numero23-15 17 00
  • OmniClass-nimikeFloor Coverings

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka