Julkaise tuotteesi
Meteor 70
Tarkett

Meteor 70

Meteor 70 is the perfect flooring solution alternative when a budget solution is needed.


Meteor 70 offers a 10 colour range with an «at home» feeling answering comfort needs in both residential and semi-commercial applications, namely in Housing and Aged Care environments.


It combines a good resistance thanks to its 0,7mm wear layer and comfort with 7dB impact sound reduction. Meteor 70 comes in a practical, easy to maintain roll format.

Tekniset tiedot
    • Made in Europe
    • Provides warmth and good underfoot comfort
    • TopClean™ PUR surface protection helps to simplify cleaning and maintenance
    • No wax or polish required
    • 5 new colours providing an 'at home' feeling
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetarkett-meteor-70
  • TuoteperheTARKETT
  • TuoteryhmäFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-02-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVinyyli
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Vinyl
  • IFC-luokitusPäällyste
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42
  • Uniclass 2015 -kuvausFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResilient Flooring
  • OmniClass-numero23-15 17 00
  • OmniClass-nimikeFloor Coverings

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka