Julkaise tuotteesi
ProtectWall 1.5mm
Tarkett

ProtectWall 1.5mm

ProtectWall on ftalaatittomasta vinyylistä valmistettu kestävä seinänpäällyste, joka on suunniteltu käytettäväksi käytävissä ja potilashuoneissa erittäin vaativissa ympäristöissä. Se tarjoaa seinille pitkäaikaisen suojan iskuilta, naarmuilta, tahroilta ja kemikaaleilta, ja auttaa alentamaan korjaus- ja ylläpitokustannuksia vähentämällä seinävaurioita. Joustava ja helppo asentaa. Käsitelty Top Clean XP -pinnalla helpottamaan puhdistusta (paras EXCELLENT-luokitus Riboflaviinitestissä). Mallisto on saatavilla laajassa värivalikoimassa. Saatavana myös puhdastilojen korkeampiin hygieniavaatimuksiin soveltuva versio.

Tekniset tiedot
    • Valmistettu Euroopassa
    • Erinomainen iskun- ja naarmunkestävyys
    • Helppo puhdistaa (Riboflaviinitesti)
    • Erittäin kestävä bakteereille
    • Ftalaatiton ja erittäin alhainen TVOC-taso (≤10μg/m³ (28 päivän jälkeen)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetarkett-protectwall-1-5mm
  • TuoteperheTARKETT
  • TuoteryhmäWallcovering
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-08-18
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVinyyli
  • Suunniteltu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiWall finishing materials
  • UNSPSC-koodi301615
  • Uniclass 2015 -koodiSs_25_45
  • Uniclass 2015 -kuvausWall covering and finish systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 72 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWall Coverings
  • OmniClass-numero23-15 15 19
  • OmniClass-nimikeWall Coverings

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka