Julkaise tuotteesi
Omnisports Dancefloor
Tarkett

Omnisports Dancefloor

Omnisports Dancefloor on tanssisaleihin ja erityisesti balettiin soveltuva lattia. Omnisports Dancefloor ei täytä Eurooppalaista standardia urheilulattioille (EN14904) ilman alusrakennetta. Siksi suosittelemmekin Lumaflex-alusrakennetta asennettavaksi lattian alle paremman iskunvaimennuksen luomiseksi. Mallistossa ei ole PU-pintaa ja sopii sen ansiosta erityisen hyvin balettiin, jossa tanssijat ovat usein varpaillaan. Suosittelemme käyttäämään valkopohjaisia kenkiä jälkien välttämiseksi. Mikäli tilaa käytetään moniin erilaisiin tanssilajeihin, suosittelemme seuraavia lattioita, jotka ovat EN14904 hyväksyttyjä: Lumaflex Energy Omnisports Compact tai Multiflex M.

Tekniset tiedot
    • Optimaalinen suorituskyky
    • Hyvä pito
    • Saatavilla kahdessa värissä: musta ja harmaa
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetarkett-sports-dancefloor
  • TuoteperheTARKETT
  • TuoteryhmäFlooring - Indoor Sports
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-02-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)3.45
  • Leveys (mm)2000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVinyyli
  • Suunniteltu:Ranska
  • Nettopaino (kg)3.04
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Vinyl
  • IFC-luokitusPäällyste
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42
  • Uniclass 2015 -kuvausFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResilient Flooring
  • OmniClass-numero23-15 17 00
  • OmniClass-nimikeFloor Coverings

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka