Julkaise tuotteesi
Omnisports Active+ 8,1 mm
Tarkett

Omnisports Active+ 8,1 mm

Omnisports Active+ on pistejoustava urheilulattia korkealla kulutuksenkestolla ja optimaalisella askelmukavuudella. Se on erinomainen valinta peruskoulun ja lukion liikuntasaleihin tai mikäli urheiluhallia käytetään moniin eri lajeihin.

Omnisports –lattioissa on TopClean XP –pintakäsittely, minkä ansiosta ne ovat kestäviä ja helppohoitoisia. Omnisports Active+ sopii Greenlay-asennukseen, jossa vain 2 % materiaalista liimataan alustaan.

Tekniset tiedot
    • Sopii niin aikuisille kuin lapsillekin
    • Paras valinta monitoimisiin urheiluhalleihin
    • Sopii esimerkiksi futsaliin, käsipalloon ja lentopalloon
    • Täyttää P2-vaatimukset EN 14904 –standardin mukaisesti
    • Sopii Greenlay-asennukseen
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetarkett-sports-omnisports-active-plus
  • TuoteperheTARKETT
  • TuoteryhmäFlooring - Indoor Sports
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-02-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)8.1
  • Leveys (mm)2000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVinyyli
  • Suunniteltu:Ranska
  • Nettopaino (kg)4.76
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Vinyl
  • IFC-luokitusPäällyste
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42
  • Uniclass 2015 -kuvausFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResilient Flooring
  • OmniClass-numero23-15 17 00
  • OmniClass-nimikeFloor Coverings

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka