Julkaise tuotteesi
Omnisports Compact 2,0 mm
Tarkett

Omnisports Compact 2,0 mm

3.2 / 5 tähteä3.2(10 arvostelua)

Omnisports Compact 2,0 mm on vinyylilattia kunto- tai liikuntasaleihin, ja se sopii hyvin myös muille vilkkaasti liikennöidyille alueille kuten käytäviin, pukuhuoneisiin ja eteistiloihin. Urheilulattia kestää hyvin painumia ja kulutusta, ja sen vierintävastus on alhainen. Top Clean XP -pintakäsittelyn ansiosta lattia on kestävä ja sen hoito kustannustehokasta.

Tekniset tiedot
    • Made in France
    • Excellent resistance to indentation marks: 0.10mm
    • Easy circulation of rolling loads
    • Optimal stain and scratch resistance: 0.80mm-thick reinforced vinyl wear layer
    • Suitable for installation with Lumaflex Energy sub-construction: area-elastic system (A4), ideal for multi-sports facilities and light multi-use purposes
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetarkett-sports-omnisports-compact
  • TuoteperheTARKETT
  • TuoteryhmäFlooring - Indoor Sports
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-02-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2
  • Leveys (mm)2000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVinyyli
  • Suunniteltu:Ranska
  • Nettopaino (kg)3.045
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Vinyl
  • IFC-luokitusPäällyste
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42
  • Uniclass 2015 -kuvausFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResilient Flooring
  • OmniClass-numero23-15 17 00
  • OmniClass-nimikeFloor Coverings

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka