Julkaise tuotteesi
Omnisports Training 5,0 mm
Tarkett

Omnisports Training 5,0 mm

Omnisports Training (5,0 mm) on akustinen urheilulattia, jolla on mukava kävellä ja harrastaa kevyttä liikuntaa. Sopivia käyttökohteita ovat esimerkiksi fitness- ja vapaa-ajan keskukset tai nyrkkeilyhallit sekä yhtälailla päiväkodin tai esikoulun toimintatilat. Top Clean XP -pintakäsittelyn ansiosta lattia on erittäin kestävä ja sen hoitokustannukset ovat edulliset.

Tekniset tiedot
    • Vapaa-ajan aktiviteetteihin
    • Mukava jalan alla, hyvä akustiikka
    • Kustannustehokas hoito
    • Edistää hyvää sisäympäristöä
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetarkett-sports-omnisports-training
  • TuoteperheTARKETT
  • TuoteryhmäFlooring - Indoor Sports
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-02-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)5
  • Leveys (mm)2000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVinyyli
  • Suunniteltu:Ranska
  • Nettopaino (kg)3.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Vinyl
  • IFC-luokitusPäällyste
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42
  • Uniclass 2015 -kuvausFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResilient Flooring
  • OmniClass-numero23-15 17 00
  • OmniClass-nimikeFloor Coverings

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka