Julkaise tuotteesi
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
    TATA Doors

    TATA Wooden Door @001

    4.1 / 5 tähteä4.1(54 arvostelua)

    ◉Proper name:First Meeting

    ◉Model number:@001

    ◉Style orientation:simple Nordic

    ◉Door specifications:40mm thick*800mm wide*2260mm high

    ◉Surface techniques:paint-free

    ◉Superficial material:PET 

    ◉Application space:bedroom/living room/study room

    ◉Product culture:fall in love in a second. ◉Product story:The shades of colour change, the cascade of geometrical design is strewn at random, dark local edge adorns,all of which give the door a fashionable and modern temperament.

    Tekniset tiedot
    • ◉Model number:@001

      ◉Style orientation:simple Nordic

      ◉Door specifications:40mm thick*800mm wide*2260mm high

      ◉Surface techniques:paint-free

      ◉Superficial material:PET

      ◉Application space:bedroom/living room/study room

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDOOR
    • TuoteperheDoor
    • TuoteryhmäInterior Door
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-03-10
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)2260
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)40
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Kiina
    • Valmistettu:Kiina
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Ovisarjat
    • IFC-luokitusOvi
    • OmniClass-numero23-17 11 00
    • OmniClass-nimikeDoors
    • CSI UniFormat II -koodiC1020
    • CSI UniFormat II -nimikeInterior Doors