Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Catnic CTJ - Thin Joint cavity wall Lintels

Yksilöity viite: catnic-ctj
Brändi: Tata Steel
Tuoteperhe: Lintels
Tuoteryhmä: Catnic
Julkaisupäivä: 2016-08-11
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
Easy to use Thin Joint cavity wall Lintels formed from galvanised steel which has been powder coated for superb weather, impact and abrasion resistance. The lintels have a built-in Damp-Proof course (DPC) and are insulated throughout their length to maximise thermal efficiency and minise cold bridging


Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu:
Valmistettu: United Kingdom

BIMobject-luokka: Rakentaminen - Beams & Lintels
IFC-luokitus: Structural Member
UNSPSC-nimi: Steel beams
UNSPSC-koodi: 30101704
Uniclass 1.4 Koodi: L3241
Uniclass 1.4 Kuvaus: Lintels
Uniclass 2015 Koodi: Pr_20_85_48
Uniclass 2015 Kuvaus: Lintels
KaikkiLuokat Numero: 23-13 21 25 11
KaikkiLuokat Otsikko: Lintels
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls