Julkaise tuotteesi
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
    Tata Steel
    Arkistoitu

    Catnic CXL - Cavity wall lintels

    CXL lintels are cavity wall lintels fabricated from a universal beam section. They feature a 6mm base plate and are hot dip galvanised after manufacture. They are available for 50mm to 165mm wide cavities.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecatnic-cxl
    • TuoteperheLintels
    • TuoteryhmäCatnic
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-08-04
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Beams & Lintels
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • UNSPSC-nimiSteel beams
    • UNSPSC-koodi30101704
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_85_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLintels
    • OmniClass-numero23-13 21 25 11
    • OmniClass-nimikeLintels
    • CSI UniFormat II -koodiB2010
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls