Julkaise tuotteesi
ComFlor® 100  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 100  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 100  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 100  - Steel composite decking for composite floors
    Tata Steel
    Arkistoitu

    ComFlor® 100 - Steel composite decking for composite floors

    ComFlor® 100 is a strong long span profile that reduces or eliminates temporary propping irrespective of the frame design. It provides a composite floor slab and is suitable for use with concrete beams or non- composite steel beams. The profile is fully nestable giving low transport and handling costs and provides fast slab installation.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecomflor100
    • TuoteperheComposite Floor Deck
    • TuoteryhmäComFlor
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-06-03
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)700
    • Syvyys (mm)100
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Lattiajärjestelmät
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 -kuvausStructural deck systems
    • OmniClass-numero23-13 35 23 11 13
    • OmniClass-nimikeMetal Structural Floor Decks