Julkaise tuotteesi
ComFlor® 210  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 210  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 210  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 210  - Steel composite decking for composite floors
    Tata Steel
    Arkistoitu

    ComFlor® 210 - Steel composite decking for composite floors

    ComFlor® 210 is the original deep composite profile introduced for the first Slimflor systems with wider lower flange steel beams that allow the deck to land on the bottom not the top flange. Cross stiffener technology and the deep profile shape provides a very efficient metal deck and composite slab, with a low usage of concrete. Although it’s especially suited to bear on the extended lower flange of a steel beam, it can also be used on the top flange of a non-composite steel or concrete beam. The nestable profile shape gives low transport and handling costs.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecomflor210
    • TuoteperheComposite Floor Deck
    • TuoteryhmäComFlor
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-06-03
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)210
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Lattiajärjestelmät
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 -kuvausStructural deck systems
    • OmniClass-numero23-13 35 23 11 13
    • OmniClass-nimikeMetal Structural Floor Decks