Julkaise tuotteesi
ComFlor® 225  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 225  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 225  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 225  - Steel composite decking for composite floors
    Tata Steel
    Arkistoitu

    ComFlor® 225 - Steel composite decking for composite floors

    ComFlor® 225 is a high performance combined deep deck specifically designed for Slimdek® and all other integrated steel beam systems. These systems provide a reduced overall floor height with fewer steel beams, a counter intuitive result for such a deep profile. The inclusion of a re-entrant allows for easy service attachment and services can be concealed within the large profile void. The optimised profile design gives superb span capability combined with composite performance with a very small concrete usage.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecomflor225
    • TuoteperheComposite Floor Deck
    • TuoteryhmäComFlor
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-06-03
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)225
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Lattiajärjestelmät
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 -kuvausStructural deck systems
    • OmniClass-numero23-13 35 23 11 13
    • OmniClass-nimikeMetal Structural Floor Decks