Julkaise tuotteesi
ComFlor® 51+  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 51+  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 51+  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 51+  - Steel composite decking for composite floors
    Tata Steel
    Arkistoitu

    ComFlor® 51+ - Steel composite decking for composite floors

    ComFlor® 51+ is a completely new profile that is the latest evolution of a long line of re-entrant profile design, the favoured profile shape for a vast number of projects in Britain since the 1970's. It provides a virtually flat soffit and the best available composite deck fire performance for both slab and beams. The new embossments give excellent composite slab strength characteristics and the classic re-entrant profile shape the most effective shear stud interaction. Dovetail grooves at 150mm centres provide the best possible anchorage for services underneath.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecomflor51
    • TuoteperheComposite Floor Deck
    • TuoteryhmäComFlor
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-06-03
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)51
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Lattiajärjestelmät
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 -kuvausStructural deck systems
    • OmniClass-numero23-13 35 23 11 13
    • OmniClass-nimikeMetal Structural Floor Decks