Julkaise tuotteesi
ComFlor® 80  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 80  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 80  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 80  - Steel composite decking for composite floors
    Tata Steel
    Arkistoitu

    ComFlor® 80 - Steel composite decking for composite floors

    ComFlor® 80 is the big sister to ComFlor® 60 with the same round shoulder combined profile technology applied to an 80 deep trapezoidal shape to give big spans. The use of this profile allows a designer to reduce still further the number of secondary beams in a building to give a cleaner lower cost structure. It allows central stud placement to ensure effective composite beam design and is 600mm cover to give lighter weight sheets in accordance with Health and Safety guidelines.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecomflor80
    • TuoteperheComposite Floor Deck
    • TuoteryhmäComFlor
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-06-03
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)80
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Lattiajärjestelmät
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 -kuvausStructural deck systems
    • OmniClass-numero23-13 35 23 11 13
    • OmniClass-nimikeMetal Structural Floor Decks