Julkaise tuotteesi
Fischer Profil FischeTHERM Sandwich Panels - Wall panel system
Fischer Profil FischeTHERM Sandwich Panels - Wall panel system
    Tata Steel
    Arkistoitu

    Fischer Profil FischeTHERM Sandwich Panels - Wall panel system

    Fischer Profil FischerTHERM wall sandwich panel - FischerTHERM is an insulated, visible-fix, architectural wall-cladding panel that is quick and easy to install for fast build times. Adjustment base available. They are an insulated, flat architectural wall-cladding panels that are offered in a wide range of colours with long-term performance.
    Tekniset tiedot
    • Fischer Profil FischerTHERM Sandwich panels have insulation as follows: CFC-, HCFC-free, pentane-blown foam system with a closed cell structure. Panels are fire rated to: B-s3-d0 according to DIN EN 13501-1
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefisher-therm-wall
    • TuoteperheWall Systems
    • TuoteryhmäFischer Profil
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-01-15
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliEristys
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Kerroslevyt
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_20_14_52
    • Uniclass 2015 -kuvausMetal composite panel cladding systems
    • OmniClass-numero23-15 13 19 17
    • OmniClass-nimikeComposite Wall Panels