Julkaise tuotteesi
Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel
    Tata Steel
    Arkistoitu

    Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel

    Formawall® is a superior flat faced, secret-fix, insulated wall panel, which is a one fix construction giving a high end architectural appearance. The panel can be laid vertically or horizontally. Available in 70mm, 90mm and 120mm insulation thicknesses and bespoke lengths up to 12m to minimise waste and provide U-values down to 0.17 W/m2K.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteformawall
    • TuoteperheWall Systems
    • TuoteryhmäFormawall
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-07-15
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Kerroslevyt
    • IFC-luokitusSeinä
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_85_84
    • Uniclass 2015 -kuvausStructural insulated wall panels
    • OmniClass-numero23-13 33 15
    • OmniClass-nimikeWall Exteriors
    • CSI UniFormat II -koodiB2010
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls