Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Monopanel - Plank Profiles - Facade Rainscreen Cladding Profiles for Architectural Wall Cladding systems

Yksilöity viite: monopanel-rainscreen
Brändi: Tata Steel
Tuoteperhe: Wall Systems
Tuoteryhmä: Monopanel
Julkaisupäivä: 2017-06-20
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (1)
Our Monopanel Deauville plank profile is a cladding system with hidden fastening, allowing superior aesthetics for architectural façades and thermal insulation from the exterior. They can be used as single skin or in built-up systems

CE Marking according to EN 14782. 300 mm cover width - standard length on demand from 500 up to 8000 mm. Available with a Fire Rating of Class A1 (galvanized, magizinc, PE15, PE25)


Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: France
Valmistettu: France

BIMobject-luokka: Seinät - Kerroslevyt
Uniclass 1.4 Koodi: JH31
Uniclass 1.4 Kuvaus: Metal profiled/flat sheet cladding/covering
Uniclass 2.0 Koodi: SS-25-20-68-50
Uniclass 2.0 Kuvaus: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Uniclass 2015 Koodi: Ss_25_20_68_50
Uniclass 2015 Kuvaus: Metal profiled sheet cladding systems
NBS Reference Koodi: 25-20-68-50
NBS Reference Kuvaus: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
KaikkiLuokat Numero: 23-15 15 17 13
KaikkiLuokat Otsikko: Metal Wall Cladding Sheets