Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Montana - MONTAWALL® Liner Trays for wall

Yksilöity viite: montana-montawall
Brändi: Tata Steel
Tuoteperhe: Wall Systems
Tuoteryhmä: Montana
Julkaisupäivä: 2017-01-06
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (1)
MONTAWALL® liner trays form a variable system of load-bearing liner trays in various finishes, dimensions and lengths. The height and depth of the liner trays can be chosen at will. MONTAWALL® liner trays enable easy, inexpensive design and construction with very good insulation values. The advantages include, in particular, the physical characteristics by means of ventilation, summer heat insulation and almost unlimited design diversity due to various cladding variations.

CE marked in steel (according to DIN EN 10346). Available in lengths from 250mm to 18'000mm with a Colorcoat Polyester 15my or 25my coating (depending on requirement). Available with perforation on request to guarantee high sound absorption values in technically important frequency ranges.


Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Switzerland
Valmistettu: Switzerland

BIMobject-luokka: Seinät - Verhous
Uniclass 1.4 Koodi: JH31
Uniclass 1.4 Kuvaus: Metal profiled/flat sheet cladding/covering
Uniclass 2.0 Koodi: SS-25-20-68-50
Uniclass 2.0 Kuvaus: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Uniclass 2015 Koodi: Ss_25_20_68
Uniclass 2015 Kuvaus: Profiled sheet cladding systems
NBS Reference Koodi: 25-20-68-50
NBS Reference Kuvaus: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
KaikkiLuokat Numero: 23-15 15 17 13
KaikkiLuokat Otsikko: Metal Wall Cladding Sheets