Julkaise tuotteesi
RoofDek D35 (Shallow Deck) - Structural decking for roofs
RoofDek D35 (Shallow Deck) - Structural decking for roofs
    Tata Steel
    Arkistoitu

    RoofDek D35 (Shallow Deck) - Structural decking for roofs

    3.8 / 5 tähteä3.8(5 arvostelua)
    Tata Steel provides the designers needs for efficiency, aethestics and structural performance by offering a comprehensive portfolio of shallow RoofDek profiles.
    Tekniset tiedot
    • Subject to satisfactory fixings, the decks will resist wind uplift to at least the value of 1.50kN/m2, and a deflection limit of L/90. Full load span tables may be obtained from our website: www.tatasteelconstruction.com or from our technical department. Maximum cantilevers assume a 0.9kN point load on the end, with the adjacent span being the single span as shown in the table. The end of the cantilever must be stiffened with an angle flashing. Steel type is taken as galvanised and coated at 280N/mm2. Also, please see our brochure: https://www.tatasteelconstruction.com/static_files/Tata%20Steel/content/products/Building%20Systems/RoofDek/Structural%20Liner%20Tray/downloads/RoofDek%20Structural%20Roof%20Decking%20and%20Trays%20brochure.pdf
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteroofdek-d35
    • TuoteperheStructural Roofing Systems
    • TuoteryhmäRoofDek
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-09-02
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
    • IFC-luokitusKatto
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_40_65_50
    • Uniclass 2015 -kuvausMetal profiled sheet roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSheet Metal Roofing
    • OmniClass-numero23-13 39 27 11 13
    • OmniClass-nimikeSheet Metal Roofing
    • CSI UniFormat II -koodiB3010
    • CSI UniFormat II -nimikeRoof Coverings