Julkaise tuotteesi
Trisobuild - Vertical Fire Wall System - Built-up system of colorcoat profiled sheet with internal liner and insulation
Tata Steel
Arkistoitu

Trisobuild - Vertical Fire Wall System - Built-up system of colorcoat profiled sheet with internal liner and insulation

Trisobuild™ Vertical Fire Wall System. Pre-finished steel trapezoidal liner profile, a Spacer System, an insulation layer and a Colorcoat® pre-finished steel external weathering profile to achieve fire resistance rating of 15mins insulation and 240 mins integrity to BS 476 part 22
Tekniset tiedot
  • The Colorcoat® pre-finished steel products that our wall profiles are manufactured from have been tested in accordance with BS EN 14782 to provide the specifier with the peace of mind of specification declarations and that the components meet the legal requirements set out in the Construction Products Regulations (CPR) and are affixed with a CE mark. An Environmental Product Declaration (EPD) is available for all the Trisobuild® system solutions
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetrisobuild-wall-vert-fire
  • TuoteperheWall Systems
  • TuoteryhmäTrisobuild
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-07-05
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliEristys
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous
  • IFC-luokitusSeinä
  • Uniclass 2015 -koodiSs_25_20
  • Uniclass 2015 -kuvausWall cladding systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSheet Metal Wall Cladding
  • OmniClass-numero23-15 15 11 11
  • OmniClass-nimikeMetal Wall Cladding Sections
  • CSI UniFormat II -koodiB2010
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls