Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Trisomet® Roof System- Insulated Composite/Sandwich roof panel

Yksilöity viite: trisomet-roof
Brändi: Tata Steel
Tuoteperhe: Roof Systems
Tuoteryhmä: Trisomet
Julkaisupäivä: 2016-07-15
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (1)
Trisomet® Roof System is an insulated panel for roof cladding applications and is third party validated for high standards of quality, thermal performance, fire safety, acoustic performance, air-tightness, water penetration and environmental credentials. The wide spaced trapezoidal steel external skin, provides optimum performance for water drainage, strength and walk ability. As a one-fix component, in panel lengths from 300mm to 20m, the precision and consistency of the panel manufacturing process enables fast construction of the building envelope. It is available in 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm and 135mm insulation thicknesses to meet u-values upto 0.15 W/m2K. Also, as a roofing product, Trisomet® allows easy installation of photovoltaics (PVs).


Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu:
Valmistettu: United Kingdom

BIMobject-luokka: Seinät - Kerroslevyt
IFC-luokitus: Roof
Uniclass 1.4 Koodi: L52
Uniclass 1.4 Kuvaus: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Koodi: SS-20-40-55-50
Uniclass 2.0 Kuvaus: Metal Composite Panel Roofing Systems
Uniclass 2015 Koodi: Pr_25_71_50_22
Uniclass 2015 Kuvaus: Composite panels
NBS Reference Koodi: 20-40-55-50
NBS Reference Kuvaus: Metal Composite Panel Roofing Systems
KaikkiLuokat Numero: 23-13 39 11 17
KaikkiLuokat Otsikko: Exterior Composite Roof Panels
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings