Julkaise tuotteesi
Calmo upholstered bed

Calmo upholstered bed

2.6 / 5 tähteä2.6(9 arvostelua)
The first-ever upholstered bed from Team by Wellis Fully and comfortably upholstered, Calmo provides the perfect setting. Without headrest or with headrest 74 cm in leather of fabric, with headrest 109 cm in leather only. Designer Kurt Emi
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecalmo1720
  • TuoteperheSleeping
  • TuoteryhmäBeds
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-01-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)740
  • Leveys (mm)1720
  • Syvyys (mm)2280
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliNahka
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Sveitsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Sängyt
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56