Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
teambywellis/products/b993ac76-359d-4ce8-ae42-33ab3606149d
Koti
Luokat
Kalusteet
Sängyt
Libero bed system
Saatavana Yhdysvallat
Team by Wellis
Seuraa
Libero bed system
Bed System
Moods, relationships and life plans change and also have an influence on your sleep culture. Libero takes this dynamic on board to create a changeable bed system: As a single bed it’s a refuge of cosiness, as a double bed an island of joie de vivre.
Frame | Stained maple: 24 Team by Wellis colours
Maple «Exquisit»: 2 colours
Glossed lacquer matt: 10 colours
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
libero-2118
Tuoteperhe
Sleeping
Tuoteryhmä
Beds
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2012-01-22
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
425
Leveys (mm)
1900
Syvyys (mm)
2200
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.teambywellis.com/Libero-91-9.aspx
Asennusohjeet
http://www.teambywellis.com/images/upload/Details_Libero_en_652.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Nahka
Toissijainen materiaali
Puu
Suunniteltu:
Sveitsi
Valmistettu:
Sveitsi
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Kalusteet - Sängyt
IFC-luokitus
Kaluste
UNSPSC-nimi
Furniture and Furnishings
UNSPSC-koodi
56
Samankaltaisia tuotteita
Ethnicraft
Nordic II bed - oak - US King - with slats - 217x223x95 cm
4.8
(
6
)
Lataa
Ethnicraft
Revive bed - Sand linen - mattress 180x200 - without slats - removable cover - 188x214x109 cm
Lataa
Ethnicraft
Nordic II bed - oak - US Queen - with slats - 177x223x95 cm
Lataa
Ethnicraft
Revive bed - Sand linen - mattress 160x200 - without slats - removable cover - 168x214x109 cm
Lataa
Ethnicraft
Spindle bed - oak - mattress 90x200 - without slats - 100x210x97 cm
Lataa
Ethnicraft
PI bed - oak - Cloud fabric - mattress 160x200 - without slats - removable cover - 182x222x105 cm
4.9
(
8
)
Lataa