Julkaise tuotteesi
LoVa Sofa

LoVa Sofa

Perfectly shaped comfort LoVa is a true artist of combination and offers you more than 60 different configuration options thanks to varous seat depths, seat widths and extending elements. A matching ottoman is available additionally. 2-seater sofa, 2 1/2-seater sofa, 3-seater sofa, Combinations elements with or without armrest. All in 2 depths. Back cushion with or without support.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelova2290140
  • TuoteperheLiving
  • Tuoteryhmäsofas
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-01-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)575
  • Leveys (mm)2290
  • Syvyys (mm)1040
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliNahka
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Sveitsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56

Samankaltaisia tuotteita