Julkaise tuotteesi
Luméal GA (W)
Technal

Luméal GA (W)

Concealed opening. Large dimensions - Maximum sizes up to W: 4 ,50 m - H: 2 ,70 m - Maximum weight per leaf: 300 kg with triple stainless steel rollers Thermal performances - Up to Uw = 1,2 W/m².K, Sw = 0,45 and TLw = 0,64 Double glazing with Ug = 1,0 W/m2.K + Insulation spacer with dimensions W: 4,50 m - H: 2,70 m. Design - Lighter aluminium weight (-35%) with only 68mm and 77mm of visible aluminium - Slim central meeting stile - Concealed drainage for all applications Accessibility and comfort - Device adapted for easy access. - Flat threshold fitted into the floor or access ramp profile have been developed to improve user’s comfort - Motorized option to make easier opening/closing of large dimensions and heavy frames Locking mechanisms - Several handle options with a refined design, non-locking or 2-point and 3-point locking.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteTEC-LU-GA-W
  • TuoteperheWindows & Doors
  • TuoteryhmäWindows
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Single Hung Windows
  • IFC-luokitusIkkuna
  • UNSPSC-nimiWindows
  • UNSPSC-koodi301716

Alueellinen saatavuus

Aasia Afrikka Eurooppa