CONNECTOR COMPOSITION
A 4 mm thick 30 x 90 x 38 mm high plate, with 10 mm diameter hole at the top for the passage of the screw
A galvanised steel screw with sharp 10 mm diameter tip, length 100, 120 and 140 mm.
All the connector components are zinc plated with an average protection thickness of 8 μm, corresponding to 2 cycles of "Kesternich" corrosion resistance.
Alueellinen saatavuus
| Eurooppa | Afrikka |
|---|---|
Alankomaat | Algeria |
Albania | Kap Verde |
Belgia | Libya |
Bosnia ja Hertsegovina | Marokko |
Bulgaria | Tunisia |
Espanja | |
Irlanti | |
Italia | |
Itävalta | |
Kreikka | |
Kroatia | |
Luxemburg | |
Malta | |
Moldova | |
Monaco | |
Montenegro | |
Norja | |
Portugali | |
Puola | |
Ranska | |
Romania | |
Ruotsi | |
Saksa | |
San Marino | |
Serbia | |
Slovakia | |
Slovenia | |
Suomi | |
Sveitsi | |
Tanska | |
Tsekin tasavalta | |
Unkari | |
Vatikaanivaltio | |
Yhdistynyt kuningaskunta |