Julkaise tuotteesi
DHT Orientable nozzle diffuser

DHT Orientable nozzle diffuser

High-induction adjustable conical nozzle diffuser with direct duct mounting and EPDM sealing gasket. The central body can be easily adjusted or rotated 180° for maximum throw. – INSTALLATION HEIGHT: up to 25/30m – APPLICATION: cooling and heating for wide areas
Tekniset tiedot
  • SPECIFICATIONS – MATERIAL: Pickled Steel – SURFACE FINISH: epoxy powder coating resistant to impact and abrasion – COLOUR: RAL white 9010 glossy, 9016 glossy, 9003 mat. On request, coating in nonstandard RAL colours – FASTENING: by means of screws positioned on the diffuser neck
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteDHT
  • TuoteperheDiffusion
  • TuoteryhmäDHT
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-10-12
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Air Diffusers

Alueellinen saatavuus

Eurooppa