Julkaise tuotteesi
R-101 No entry Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
R-101 No entry Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
    Tecnivial

    R-101 No entry Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)

    Circular sign with different diameters and retroreflectance levels of class RA2 and RA3, according to EN-12899 standard.
    Tekniset tiedot
    • According to EN-12899:1 standard. 1, 65 kg (60 cm) 2,45 kg (90cm) 60 cm 90cm 120cm Diametre
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiter-101-road-sign
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-08-01
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)1.8
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasikuituvahvisteinen polymeerikomposiitti
    • Toissijainen materiaaliPolyesterihartsi
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKyltit - Kyltit
    • ETIM-koodiEC003588
    • ETIM-nimiTraffic management/road signage
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_10_77_72
    • Uniclass 2015 -kuvausRoad traffic signs
    • OmniClass-numero23-39 11 15 17
    • OmniClass-nimikeTraffic Signals