Julkaise tuotteesi
R-502 End of no-passing zone Road sign in Galvanized steel
Tecnivial

R-502 End of no-passing zone Road sign in Galvanized steel

Circular sign with different diameters and retroreflectance levels of class RA2 and RA3, according to EN-12899 standard.
Tekniset tiedot
  • According to EN-12899:1 standard. 3,62 kg (60cm) 8,13 kg(90cm) 14,44 kg (120cm) 60 cm 90cm 120cm Diametre
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiter-502-road-sign-galvanized-steel
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-08-01
  • Painoksen numero1
  • Syvyys (mm)1.8
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKyltit - Kyltit