Julkaise tuotteesi
K FLOOR - Expansion joint - Angle version
K FLOOR - Expansion joint - Angle version
K FLOOR - Expansion joint - Angle version

    K FLOOR - Expansion joint - Angle version

    Expansion joint profile for floor joints from 50 mm  to 220 mm subject to movement up to + / -30 mm. Suitable for pedestrian traffic areas. Available variable heights a function of the thickness of the flooring. Central gasket deformable

    • Reduced visual impact. • Bar length 4 m. • Self-tapping fixing L= 50 mm • Black gasket. • Side reinforcements.

    On request: profiles to length,special pieces, floor / wall versions. Available gasket: gray, smooth gaskets, H=80mm.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteK_Floor_Angle
    • TuoteperheExpansion Joint Covers
    • TuoteryhmäK Floor
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-02-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Liitososat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 -kuvausExpansion joints