Julkaise tuotteesi
Titan Header Framing System - Clip Only
Titan Header Framing System - Clip Only
    Arkistoitu

    Titan Header Framing System - Clip Only

    The Titan one-piece wide flange header and jamb offers a better solution for framing multiple openings than the conventional lay-in or boxed headers.

    Benefits:

    • Saves over 50% in installation and material over conventional lay-in or box headers
    • Substantial reduction in number of screws needed over conventional framing.
    • No more built-up jambs and headers.
    • Header quickly attaches to jamb with fully tested, pre-drilled Titan Header Clip.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetitan-header-system-clip
    • TuoteperheExterior Framing - Structural
    • TuoteryhmäTitan Header System
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-02-09
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kehykset ja ristikkorakenteet
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • UNSPSC-nimiStructural building products
    • UNSPSC-koodi3013
    • Uniclass 2015 -koodiSs_20_10_75
    • Uniclass 2015 -kuvausStructural framing systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 12 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeStructural Steel Framing
    • OmniClass-numero23-13 35 00
    • OmniClass-nimikeFraming Products