Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Pavers

Yksilöity viite: pavers
Brändi: TERREAL Aménagement extérieur
Tuoteperhe: Floor
Tuoteryhmä: Pavés de sol
Leveys (mm): 22
Korkeus (mm): 50
Syvyys (mm): 110
Julkaisupäivä: 2018-03-06
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (8)
TERREAL Terracotta Pavers are adapted to a wide range of use, from pedestrian to carrossing. Its different colors and dimensions make it a product of choice for your project.

Sizes: 22x11cm thickness 4/5/7 CM


Materiaali pääasiassa: Ceramics
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: France
Valmistettu: France
Nettopaino (kg): 2.5

BIMobject-luokka: Building Materials - Pavers & Stones
IFC-luokitus: Floor
UNSPSC-nimi: Paving blocks
UNSPSC-koodi: 30171701
Uniclass 1.4 Koodi: JQ2
Uniclass 1.4 Kuvaus: Pavings
Uniclass 2.0 Koodi: SS-20-14
Uniclass 2.0 Kuvaus: Paving Systems
Uniclass 2015 Koodi: Ss_30_14
Uniclass 2015 Kuvaus: Paving systems
NBS Reference Koodi: 20-14
NBS Reference Kuvaus: Paving Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 14 43
CSI MasterFormat 2014 Title: Porous Unit Paving
KaikkiLuokat Numero: 23-11 21 17
KaikkiLuokat Otsikko: Paving Blocks
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Pavers & Stones

Nimi Arvo
Height 40 mm — 70 mm
Integral Finish Terracotta
Length 110 mm — 220 mm
Texture Terracotta
Width 50 mm — 110 mm

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty