Julkaise tuotteesi
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
    Arkistoitu

    Piterak® slim 25

    Piterak® Slim is a large size terracotta rainscreen cladding with overlapping horizontal joints. It is installed with clips fixed on vertical profiles. Piterak® Slim is tough, rated Q4 for impact resistance and versatile with large range of colours standards or glazed and custom shape possibilities.

    Tekniset tiedot
    • rectified product ; length from 300 to 1800 mm (+/-2 mm)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitepiterak-slim-25
    • TuoteperheFacade
    • Tuoteryhmärainscreen cladding
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-03-27
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)264
    • Leveys (mm)1800
    • Syvyys (mm)30
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)21.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous
    • IFC-luokitusVerhoseinä
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_20_90_13
    • Uniclass 2015 -kuvausClay plain tile cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 42 29
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTerracotta Wall Panels
    • OmniClass-numero23-13 37 13
    • OmniClass-nimikeExterior Wall Cladding
    • CSI UniFormat II -koodiB2010
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls