Julkaise tuotteesi
Piterak® xs 20
Piterak® xs 20
    Arkistoitu

    Piterak® xs 20

    Piterak® XS is a cost-effective ventilated wall cladding product installed with clips fixed to vertical profiles.Its light weight allows for easy handling on site
    and reduced transportation costs. Aesthetical and modern, Piterak® XS is available up to 150 cm-long.

    This product substitute the old product Zephire Evolution (not available anymore).

    Tekniset tiedot
    • rectified product ; length from 300 to 1500 mm (+/-2 mm)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitepiterak-xs-20
    • TuoteperheFacade
    • Tuoteryhmärainscreen cladding
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-03-27
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)210
    • Leveys (mm)1500
    • Syvyys (mm)18
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous
    • IFC-luokitusVerhoseinä
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_20_90_13
    • Uniclass 2015 -kuvausClay plain tile cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 42 29
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTerracotta Wall Panels
    • OmniClass-numero23-13 37 13
    • OmniClass-nimikeExterior Wall Cladding
    • CSI UniFormat II -koodiB2010
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls