Julkaise tuotteesi
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
    Arkistoitu

    Insulated monolitic sill - 35 cm

    Highlight your windows with monolitics sills. The insulated monolithic sills allow to treat the sills on large dimensions without joints. They are available in 3 colors: orange red, champagne, anthracite, to adapt perfectly to any style: modern or traditional.
    Tekniset tiedot
    • 3 colours is available for this products. Traditional red clay bricks colour, contemporaly anthracite and stone tone
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAPM35
    • TuoteperheSills and molding
    • Tuoteryhmäinsulated monolitics sills
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-03-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)100
    • Leveys (mm)345
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Muuraus
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • UNSPSC-nimiBricks
    • UNSPSC-koodi301316
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_52_73
    • Uniclass 2015 -kuvausRefractory bricks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi04 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeClay Unit Masonry
    • OmniClass-numero23-13 21 00
    • OmniClass-nimikeBlocks and Bricks
    • CSI UniFormat II -koodiB2010
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls