Julkaise tuotteesi
THTC Hand Tufted Carpet Lobby Bar
THTC Hand Tufted Carpet Lobby Bar
THTC Hand Tufted Carpet Lobby Bar

    THTC Hand Tufted Carpet Lobby Bar

    Carpets that are used by people to weave to create a carpet. which takes a long time to weave and requires high skill therefore has gained a very high popularity Because there is a resolution in elaborate weaving patterns. You can choose various quality fibers by yourself such as Acrylic (Acrylic), Nylon (Nylon), Wool (Wool), Wool mixed with Nylon (80% Wool / 20% Nylon) and Viscose (Viscose). Carpet production 45-60 days
    Tekniset tiedot
    • Made to order according to the orders that customers want.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteTHTC_Hand-Tufted-Carpet_Lobby-Bar
    • TuoteperheCarpet
    • TuoteryhmäHand-Tufted
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-10-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)40
    • Leveys (mm)7550
    • Syvyys (mm)3550
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliNailon
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Matot

    Alueellinen saatavuus

    Aasia