Julkaise tuotteesi
Thermory Benchmark thermo-pine C65 Cladding
Thermory Benchmark thermo-pine C65 Cladding
Thermory Benchmark thermo-pine C65 Cladding
    Thermory

    Thermory Benchmark thermo-pine C65 Cladding

    Enhance your walls with Thermory’s durable and surprisingly easy-to-install Benchmark pine cladding, with decades of rot resistance, unrivaled dimensional stability and a naturally beautiful appearance featuring distinctive knots.

    We can offer our thermo-pine with the Nordic Swan Ecolabel. Wood carrying this Ecolabel comes from responsibly managed forests, is chemical free and offers great durability in outdoor conditions.

    Tekniset tiedot
    • Application: Cladding

      Species: Thermally modified pine

      Modification level: Intense

      Use: Exterior, interior

      Finish: Unoiled

      Texture: Smooth

      Installation types: Hidden

      Installation methods: Screws

      Durability class: 2 (15+ years’ protection against wood decay)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitethermory-benchmark-thermo-pine-c65-est
    • TuoteperheCladding
    • TuoteryhmäBenchmark Pine
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-05-25
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliThermally Modified Wood
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Viro
    • Valmistettu:Viro
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania