Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

SUPER 8 WINDOW RADIATOR 22 (Floor)

Yksilöity viite: SUPER-8-WINDOW-RADIATOR-22
Brändi: Thermrad
Tuoteperhe: S8 Window Radiator
Tuoteryhmä: Panel radiator
Julkaisupäivä: 2018-10-01
Painoksen numero: 2
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (11)

Window radiator with 8 connections (4 bottom connections 3/4" & 4 side-connections 1/2").

An extra low model with a height of only 200mm. This makes the radiator perfect for low parapets and ceiling-to-floor windows. It provides a maximum outdoor view, allowing in plenty of daylight.
The radiators are fitted with 8 pipe connections, making them suitable for any type of living or work situation. By using the bottom connections pipes can be connected virtually out of sight.
Can be mounted on wall- or floor brackets.

SUPER 8 WINDOW RADIATOR 22 is available in the following sizes:

Height 200 mm available in length: 800 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm, 2600 mm, 2600 mm, 2800 mm, 2800 mm, 3000 mm.



Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Netherlands
Valmistettu:

BIMobject-luokka: LVI - Lämmittimet
IFC-luokitus: Space Heater
UNSPSC-nimi: Radiators
UNSPSC-koodi: 40101801
Uniclass 1.4 Koodi: L75621
Uniclass 1.4 Kuvaus: Radiators
Uniclass 2.0 Koodi: PR-60-36-73
Uniclass 2.0 Kuvaus: Radiators
Uniclass 2015 Koodi: Pr_70_60_36_73
Uniclass 2015 Kuvaus: Radiators
NBS Reference Koodi: 60-36-73
NBS Reference Kuvaus: Radiators
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 82 29
CSI MasterFormat 2014 Title: Radiators
KaikkiLuokat Numero: 23-33 15 21 15
KaikkiLuokat Otsikko: Plate Radiators
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Denmark
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Heaters

Nimi Arvo
Depth 106 mm
Heater Height 200 mm
Heater Length 800 mm — 3000 mm
Heating Capacity 0.513 kW — 1.923 kW
Height 200 mm
Length 800 mm — 3000 mm
Material Steel
Unit Material Steel
Width 106 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Length 800 mm — 3000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Steel

BIMobject®