Yksilöity viite: | SUPER-8-WINDOW-RADIATOR-22-Wall |
---|---|
Brändi: | Thermrad |
Tuoteperhe: | S8 Window Radiator |
Tuoteryhmä: | Panel radiator |
Julkaisupäivä: | 2019-05-15 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
Window radiator with 8 connections (4 bottom connections 3/4" & 4 side-connections 1/2").
An extra low model with a height of only 200mm. This makes the radiator perfect for low parapets and ceiling-to-floor windows. It provides a maximum outdoor view, allowing in plenty of daylight.
The radiators are fitted with 8 pipe connections, making them suitable for any type of living or work situation. By using the bottom connections pipes can be connected virtually out of sight.
Can be mounted on wall- or floor brackets.
SUPER 8 WINDOW RADIATOR 22 is available in the following sizes:
Height 200 mm available in length: 800 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm, 2600 mm, 2600 mm, 2800 mm, 2800 mm, 3000 mm.
Tuotteen url: | http://www.thermrad.nl/portfolio-item/_-200-_/?lang=en |
---|---|
Asennusohjeet: | https://thermrad.nl/app/uploads/2016/05/Super8Compact.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | |
Tekninen kuvaus: | |
Esittelyvideo: | |
GTIN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/thermrad/product/super-8-window-radiator-22-wall
Materiaali pääasiassa: | Steel |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | |
Suunniteltu: | Netherlands |
Valmistettu: |
BIMobject-luokka: | LVI - Lämmittimet |
---|---|
IFC-luokitus: | Space Heater |
UNSPSC-nimi: | Radiators |
UNSPSC-koodi: | 40101801 |
Uniclass 1.4 Koodi: | L75621 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Radiators |
Uniclass 2.0 Koodi: | PR-60-36-73 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Radiators |
Uniclass 2015 Koodi: | Pr_70_60_36_73 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Radiators |
NBS Reference Koodi: | 60-36-73 |
NBS Reference Kuvaus: | Radiators |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 82 29 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Radiators |
KaikkiLuokat Numero: | 23-33 15 21 15 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Plate Radiators |
Nimi | Arvo |
---|---|
Depth | 106 mm |
Design Type | 22 |
Heater Height | 200 mm |
Heater Length | 800 mm — 3000 mm |
Heating Capacity | 0.513 kW — 1.923 kW |
Height | 200 mm |
Length | 800 mm — 3000 mm |
Material | Steel |
Mounting | Wall |
Unit Material | Steel |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
Length | 800 mm — 3000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
Material | Steel |
BIMobject®