Julkaise tuotteesi
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar

    TSL-GR45 Hinged grab bar

    his high quality DDA-compliant hinged single-arm grab bar in AISI304 stainless steel is an ideal support device for commercial washrooms. Weighing 6kg, it has been rigorously tested and features an easy-to-use slow-fall mechanism. A sturdy and durable locking mechanism securely holds the bar in either a vertical or horizontal position, making this dropdown Doc M grab bar both versatile and safe for public washrooms. Its minimalist aesthetic, clean lines, concealed fixings and concealed flushplate make it an attractive addition to the contemporary washspace™.
    Tekniset tiedot
    • Weight 6.0Kg 

      Stainless steel grade 304

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteTSL-GR45
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-04-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)785
    • Syvyys (mm)144
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Nettopaino (kg)6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet