Julkaise tuotteesi
AVANTI 5315 I 2X55W TC-L HF L840

AVANTI 5315 I 2X55W TC-L HF L840

A range of slim, compact fluorescent uplights for 2 x 55W TC-L lamps. Body and reflector in white painted steel sheet. Minimum recommended mounting height 1.8m and minimum distance from ceiling 900mm. Two fixing centres with rear cable entry to fixing plate (227 x 105mm) designed for fixing to any rigid surface.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite96547685
  • TuoteperheIndoor lighting
  • TuoteryhmäSurface and Suspended Luminaires
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-05-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)100
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)280
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115