Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

;

high traffic: tugela [EN, European standard]

Yksilöity viite: tugela_EN
Brändi: thyssenkrupp elevators and escalators
Tuoteperhe: High Traffic Escalator
Tuoteryhmä: tugela escalator
Julkaisupäivä: 2019-11-14
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (10)

The higher the passenger volumes, the happier our tugela escalator. tugela safely moves people in high-traffic areas and all types of climates around the globe. Dependable technology and components, such as our certified brake system, make this escalator an exceptionally reliable partner.

tugela. Ruggedly reliable.

BASIC PRODUCT SPECS
Step width: 24" (600mm) | 32" (800mm) | 40" (1,000mm)
Inclination: 27.3° | 30.0° | 35.0° 
rise max: 72,18' (22m)
rise min: 6,56' (2,5m) 

Max rise without intermediate support: 19,69' (6.0m) @ 30° and 2 horizontal steps | 20,01' (6.10m) @ 30°, 32" (800mm) step width and 3 horizontal steps | 18,04' (5.50m) @ 30°, 40" (1000mm) step width and 3 horizontal steps

BASIC DESIGN OPTIONS
Balustrades: Metal | Robust (Glass)
Handrail Colours: Black | Dark grey | Grey | Blue | Red | Brown | Beige | Green | Other colours on request.
BIM Lighting Options: Comb plate | Under handrail | Skirt band
ADD Lighting Options: Soffit | Truss | Multiple traffics light designs
Claddings: Standard options stainless steel: AISI 443/1.4521| AISI 441/1.4509 |AISI 304/1.4301|AISI 316/1.4404 . Powder Coated: RAL Range. Prime painted: RAL range | Customer specific solutions are available

ENERGY SAVING OPTIONS
Star Delta | Energy Efficiency Controller | Smart Frequency Converter |


Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany

BIMobject-luokka: Rakentaminen - Escalators
IFC-luokitus: Transport Element
Uniclass 1.4 Koodi: L7722
Uniclass 1.4 Kuvaus: Escalators
Uniclass 2.0 Koodi: SS-80-40-25
Uniclass 2.0 Kuvaus: Escalator Systems
Uniclass 2015 Koodi: Ss_80_20_62_28
Uniclass 2015 Kuvaus: Escalator systems
NBS Reference Koodi: 80-40-25
NBS Reference Kuvaus: Escalator Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 14 31 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Escalators
KaikkiLuokat Numero: 23-23 11 13
KaikkiLuokat Otsikko: Escalators
CSI UniFormat II Code: D1020
CSI UniFormat II Title: Escalators & Moving Walks
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Construction - Escalators

Nimi Arvo
Application Office ; Residential ; Hospital ; Hotel ; Retail ; Commercial
Bulstrade Height 1000 ; 1100
Capacity 6750 | 9000
Floor Material Stainless Steel
Inclination 27,5 ; 30 ; 35
Railing Color Black ; Dark grey ; Grey ; Blue ; Red ; Brown ; Beige ; Green ; Other colours on request

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty