Julkaise tuotteesi
1692 _ Ball valve for WATER threaded female with red "T" handle, press multilayer pipe end loose nut.
1692 _ Ball valve for WATER threaded female with red "T" handle, press multilayer pipe end loose nut.
    TIEMME

    1692 _ Ball valve for WATER threaded female with red "T" handle, press multilayer pipe end loose nut.

    Suitable for domestic and commercial plumbing, industrial and agricultural applications, heating and sanitary systems, pneumatic systems, oils, generally with every non aggressive fluid.
    Otherwise stated by specific marks on the valve body (arrows) there is no valve flow direction.

    Angle ball valves for water with threaded Female ends UNI ISO 228, with loose nut and press fitting
    Available with red aluminium “T” handle.

    Wide range available, for every need of connection installation from G3/4" x 20mm to G1" x 32mm

    Aviable products:
    Art.1692CK angle valve with check valve
    Art.1697 straight valve with loose nut and press fitting

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite1692_Ball-valve-with-press-fitting_Valvola-sfera-con-raccordo-pressare
    • TuoteperheVALVES AND TAPS
    • TuoteryhmäBALL VALVES WITH PIPE CONNECTION
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-09-08
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC011343
    • ETIM-nimiBall valve
    • UNSPSC-nimiBall valves
    • UNSPSC-koodi40141607
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 -kuvausBall valves
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 63.33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetallic Ball Valves
    • OmniClass-numero23-27 31 15
    • OmniClass-nimikeBall Valves
    • CSI UniFormat II -koodiD30
    • CSI UniFormat II -nimikeHVAC
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText