Julkaise tuotteesi
Tigre ADS Tee HDPE Fitting
Tigre ADS Tee HDPE Fitting

    Tigre ADS Tee HDPE Fitting

    5.0 / 5 tähteä5.0(5 arvostelua)
    DrenPro Tee is Tigre-ADS's fitting for pluvial application, composed of high density polyethylene and designed with double wall, one smooth interior and another external corrugated wall. They have exceptional characteristics of great structural strength and high hydraulic capacity, mainly, reducing the effects of corrosion and abrasion. They are also lightweight, being an excellent alternative for concrete and steel. Available in diameters from 100mm up to 1500mm.
    Tekniset tiedot
    • The manufactured connections comply with all national and international standards. The tees are compatible with Drenpro line of pipes. Diameters: 100mm - 1500mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitepead_drenpro-tee
    • TuoteperhePluvial Drainage Fittings - Tees
    • TuoteryhmäDrenPro
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-06-29
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyetyleeni
    • Suunniteltu:Brasilia
    • Valmistettu:Brasilia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaTekniikka ja infrastruktuuri - Vesi
    • IFC-luokitusPutkiliitin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_07_38
    • Uniclass 2015 -kuvausHigh-density polyethylene (HDPE) structured wall below-ground drainage pipes and fittings for flexible jointing
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHigh-Density Polyethylene Process Pipe
    • OmniClass-numero23-11 13 11 21 11
    • OmniClass-nimikeField Drainage Land Drainage Pipes
    • CSI UniFormat II -koodiD2040
    • CSI UniFormat II -nimikeRain Water Drainage

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka
    Bolivia
    Brasilia
    Paraguay
    Uruguay