Julkaise tuotteesi
Tigre ADS Coupler Fitting
Tigre ADS Coupler Fitting

    Tigre ADS Coupler Fitting

    This product is used in unions that require high resistance to separation and without tightness requirements. Available from Diameters 100mm up to 1200mm * except 1050mm
    Tekniset tiedot
    • This system is of the clamp type, which uses HDPE fasteners, according to ASTM D4066, normally used for perforated or grooved drainage pipes.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetigre_ads-abracadeira
    • TuoteperhePluvial Drainage Fittings - Coupler
    • TuoteryhmäDrenPro
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-06-29
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyetyleeni
    • Suunniteltu:Brasilia
    • Valmistettu:Brasilia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaTekniikka ja infrastruktuuri - Vesi
    • IFC-luokitusPutkiliitin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_07_38
    • Uniclass 2015 -kuvausHigh-density polyethylene (HDPE) structured wall below-ground drainage pipes and fittings for flexible jointing
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHigh-Density Polyethylene Process Pipe
    • OmniClass-numero23-11 13 11 21 11
    • OmniClass-nimikeField Drainage Land Drainage Pipes
    • CSI UniFormat II -koodiD2040
    • CSI UniFormat II -nimikeRain Water Drainage

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka
    Bolivia
    Brasilia
    Paraguay
    Uruguay