Julkaise tuotteesi
ENVIRA concrete pervious to water

ENVIRA concrete pervious to water

ENVIRA is an innovative concrete pervious to water. It offers high added value to the construction of outdoor pavings, such as car parks, as it allows rainwater to flow into the substrate. This reduces the cost of building and maintaining drainage systems to handle storm runoff and significantly helps to protect the environment
Tekniset tiedot
  • Compressive strength at 28 days: Up to 15 MPa Maximum aggregate: size 16 mm Dry weight: 1,850-2,000 kg/m3 Slump class / Spread: Not specified Permeability (k): Determined on case-by-case basis
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteENVIRA
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2023-01-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliSementti
  • Toissijainen materiaaliSand
  • Suunniteltu:Kreikka
  • Valmistettu:Kreikka
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Betoni
  • OmniClass-numero23-13 15 11
  • OmniClass-nimikeConcretes

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Eurooppa Etelä-Amerikka Afrikka Aasia