Julkaise tuotteesi
INTERFILL lightweight and thermal insulating ready-mix concrete

INTERFILL lightweight and thermal insulating ready-mix concrete

INTERFILL is a lightweight, thermal insulating ready-mix concrete screed for floor and terrace filling applications. It is produced at INTERBETON’s fully automated plant equipped with state-of-the-art quality assurance systems
Tekniset tiedot
  • Typical strength values: Slump Class: S5 Spread: 40-50 cm Compressive strength at 28 days: ≥ 5 Μpa Flexural strength: ≥ 1 Μpa Shrinkage: Δ1=0,59% Thermal conductivity: λ=0,66 W/mK Dry-bulk density: 1.600-1.800 kg/m3 Wet bulk density: 1.700-1.900 kg/m3 Fire resistance: Fireproof
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteINTERFILL
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2023-01-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliSementti
  • Toissijainen materiaaliSand
  • Suunniteltu:Kreikka
  • Valmistettu:Kreikka
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Betoni
  • OmniClass-numero23-13 15 11
  • OmniClass-nimikeConcretes

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Eurooppa Etelä-Amerikka Afrikka Aasia