Julkaise tuotteesi
Tollco Drip tray for dishwasher and laundrymachines 60x50cm
Tollco
Arkistoitu

Tollco Drip tray for dishwasher and laundrymachines 60x50cm

Tollco Drip tray is a closed trough that is placed under the dishwasher/washing machine and sink cabinet. Collects water leaks from hidden areas and protects the floor from water damage. Comes with outlet that can lead out and make the water leak visible.

Tekniset tiedot
  • The drip tray is made of transparent impact-resistant polypropylene plastic and is mounted with water-proof double-sided tape to be attached to the floor and the wall.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetollco-drip-tray-for-dishwasher-and-laundrymachines-60x50cm
  • TuoteperheDrip tray for dishwasher and laundrymachines
  • TuoteryhmäTollco floortray kitchen
  • Julkaisupäivä2021-10-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)40
  • Leveys (mm)596
  • Syvyys (mm)495
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolypropeeni
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)0.33
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiö
  • IFC-luokitusMateriaali