Julkaise tuotteesi
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
    Tom Dixon
    Arkistoitu

    Melt Cone Fat Floor LED

    Melt is evocative of molten glass, the interior of a melting glacier or images of deep space. An imperfect, organic and naturalistic light that produces a mesmerizing hot-blown glass effect. Melt is created through a process of blow moulding and vacuum metallisation to achieve melted orbs with abundant and unusual luminosity. Here the orb sits on a cone-shaped base creating a striking silhouette.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemelt-cone-fat-floor-led
    • TuoteperheTom Dixon
    • TuoteryhmäFloor Lighting
    • Julkaisupäivä2024-04-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1745
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Nettopaino (kg)12
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Lattiaan kiinnitettävät
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_32
    • Uniclass 2015 -kuvausFree standing luminaires